Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Mallas calefactoras, ECflex 50T, 50 W/m², 19.80 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

088L6394

Tipo de cable: Conductor doble, Anchura de la malla [mm]: 0.8, Longitud de la malla [mm]: 26.4
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: ECflex

Sustitución recomendada: 140F1429

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de ajusteNo
Aislamiento del conductorXLPE
Anchura de la malla [mm]0.8 m
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
Área de cobertura [m²]19.80 m²
Cable frío
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío3
Clase IP del elementoIPX7
Color del revestimiento exteriorRojo
Con protección UVNo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónECflex 50T 19,8m² 230V 985W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del cable [mm]6.9 mm
EPD disponibleYes
Garantía [año]20
Grosor [mm]6.90 mm
Grupo de productosMallas calefactoras
HomologaciónCE
Longitud de la malla [mm]26.40 m
Característica
Valor
Longitud del cable frío [m]4.0 m
Marcado CEYes
Material DescriptionECflex 50T 19,8m² 230V 985W
Pantalla del cableMalla de aluminio 100%
Pirorretardante
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Resistencia a la deformación [N]>1500 N
Resistencia al arrastre [N]>500 N
Resistencia del cable [ohmios]53.8000 Ohm
Revestimiento exteriorPVC
Salida de calefacción [W]985 W
Salida de malla [W/m²]50 W/m²
Sin cable
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del cable frío [mm²]1.5 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min]-5 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max]90 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de cableConductor doble
Tipo de cable fríoDTCL
Tipo de productoECflex 50T
Warranty type20-year full service warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto9.898 Kilogramo
Peso neto9.8 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen67.5 Litro
EAN/UPC5703466247181