Mallas calefactoras, ECflex 50T, 50 W/m², 11.90 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230
088L6391
Tipo de cable: Conductor doble, Anchura de la malla [mm]: 0.8, Longitud de la malla [mm]: 15.9
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: ECflex
Sustitución recomendada: 140F1426
088L6391
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de ajuste | No |
| Aislamiento del conductor | XLPE |
| Anchura de la malla [mm] | 0.8 m |
| Aplicación | Floor heating |
| Aprobado por UL | No |
| Área de cobertura [m²] | 11.90 m² |
| Cable frío | Sí |
| Cable frío, cantidad | 1 |
| Cantidad de conductores de cable frío | 3 |
| Clase IP del elemento | IPX7 |
| Color del revestimiento exterior | Rojo |
| Con protección UV | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | ECflex 50T 11,9m² 230V 610W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del cable [mm] | 6.9 mm |
| EPD disponible | Yes |
| Garantía [año] | 20 |
| Grosor [mm] | 6.90 mm |
| Grupo de productos | Mallas calefactoras |
| Homologación | CE |
| Longitud de la malla [mm] | 15.90 m |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud del cable frío [m] | 4.0 m |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | ECflex 50T 11,9m² 230V 610W |
| Pantalla del cable | Malla de aluminio 100% |
| Pirorretardante | Sí |
| Principio de calefacción | Resistivo en serie |
| Product line | 21 |
| Resistencia a la deformación [N] | >1500 N |
| Resistencia al arrastre [N] | >500 N |
| Resistencia del cable [ohmios] | 87.1000 Ohm |
| Revestimiento exterior | PVC |
| Salida de calefacción [W] | 610 W |
| Salida de malla [W/m²] | 50 W/m² |
| Sin cable | Sí |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño del cable frío [mm²] | 1.5 mm² |
| Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura de instalación [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] | 90 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de cable | Conductor doble |
| Tipo de cable frío | DTCL |
| Tipo de producto | ECflex 50T |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 6.36 Kilogramo |
| Peso neto | 6.36 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 39.675 Litro |
| EAN/UPC | 5703466247150 |