Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Mallas calefactoras, ECflex 100T, 5.60 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 550 W

088L6358

ECflex 100T 5,6m² 230V 550W

Sustitución recomendada: 140F1455

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aislamiento del conductorXLPE
Anchura de la malla [mm]0.8 m
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
Área de cobertura [m²]5.60 m²
Cable fríoSí
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío3
Clase IP del elementoIPX7
Color del revestimiento exteriorRojo
Con protección UVNo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónECflex 100T 5,6m² 230V 550W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del cable [mm]6.9 mm
Empresa de certificaciónIntertek Semko
EPD disponibleYes
Garantía [año]20
Grosor [mm]6.90 mm
Grupo de productosMallas calefactoras
HomologaciónCE
Longitud de la malla [mm]7.50 m
Característica
Valor
Longitud del cable frío [m]4.0 m
Marcado CEYes
Material DescriptionECflex 100T 5,6m² 230V 550W
Pantalla del cableMalla de aluminio 100%
PirorretardanteSí
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Resistencia a la deformación [N]>1500 N
Resistencia al arrastre [N]>500 N
Resistencia del cable [ohmios]96.3000 Ohm
Revestimiento exteriorPVC
Salida de calefacción [W]550 W
Salida de malla [W/m²]100 W/m²
Sin cableSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del cable frío [mm²]1.5 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min]-5 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max]90 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de cableConductor doble
Tipo de cable fríoDTCL
Tipo de productoECflex 100T
Warranty type20-year full service warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.54 Kilogramo
Peso neto3.54 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen19.2 Litro
EAN/UPC5703466245187