Danfoss logo
189B9114 - 189B9130_Veria clickmat

Mallas calefactoras, ECdry, 100 W/m², 4.00 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

088L0148

Tipo de cable: Conductor único, Anchura de la malla [mm]: 1, Longitud de la malla [mm]: 4
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Mallas calefactoras

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de ajusteNo
Altura de instalación [mm] [Min]8 mm
Anchura [mm]100.00 mm
Anchura de la malla [mm]1.0 m
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
Área de cobertura [m²]4.00 m²
Cable fríoNo
Categoría EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Clase IP del elementoIPX7
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
CÓDIGO UNSPSC40101830
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Corriente [A] [Max]10.0 A
Corte a medidaNo
DescripciónECdry 100 340W 230V 4m²
Descripción del productoECdry 100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Empresa de certificaciónIntertek Semko
Característica
Valor
En el ámbito de WEEEYes
Garantía [año]5
Grosor [mm]8.00 mm
Grupo de productosMallas calefactoras
HomologaciónCE
Longitud de la malla [mm]4.00 m
Marcado CEYes
Material aislanteEspuma PP
Material DescriptionDanfoss ECdry 100 340W 230V 4m²
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Reducción del sonido [dB]17 dB
Resistencia del cable [ohmios]156.0000 Ohm
Resistencia térmica [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Salida de calefacción [W]340 W
Salida de malla [W/m²]100 W/m²
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de cableConductor único
Tipo de productoECdry
Warranty type5-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto6.1 Kilogramo
Peso neto6.039 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen65.625 Litro
EAN/UPC5703466240465