Mallas calefactoras, ECdry, 100 W/m², 2.00 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230
088L0146
Tipo de cable: Conductor único, Anchura de la malla [mm]: 1, Longitud de la malla [mm]: 2
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Mallas calefactoras
088L0146
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de ajuste | No |
| Altura de instalación [mm] [Min] | 8 mm |
| Anchura [mm] | 100.00 mm |
| Anchura de la malla [mm] | 1.0 m |
| Aplicación | Floor heating |
| Aprobado por UL | No |
| Área de cobertura [m²] | 2.00 m² |
| Cable frío | No |
| Categoría EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Clase IP del elemento | IPX7 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| CÓDIGO UNSPSC | 40101830 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Corriente [A] [Max] | 10.0 A |
| Corte a medida | No |
| Descripción | ECdry 100 140W 230V 2m² |
| Descripción del producto | ECdry 100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Empresa de certificación | Intertek Semko |
Característica | Valor |
|---|---|
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Garantía [año] | 5 |
| Grosor [mm] | 8.00 mm |
| Grupo de productos | Mallas calefactoras |
| Homologación | CE |
| Longitud de la malla [mm] | 2.00 m |
| Marcado CE | Yes |
| Material aislante | Espuma PP |
| Material Description | Danfoss ECdry 100 140W 230V 2m² |
| Principio de calefacción | Resistivo en serie |
| Product line | 21 |
| Reducción del sonido [dB] | 17 dB |
| Resistencia del cable [ohmios] | 378.0000 Ohm |
| Resistencia térmica [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| Salida de calefacción [W] | 140 W |
| Salida de malla [W/m²] | 100 W/m² |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de cable | Conductor único |
| Tipo de producto | ECdry |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.353 Kilogramo |
| Peso neto | 3.32 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 65.625 Litro |
| EAN/UPC | 5703466240441 |