Danfoss logo
DTIK_mat_L

Mallas calefactoras, ECasphalt 300T, 300 W/m², 14.80 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 400

088L6573

Tipo de cable: Conductor doble, Anchura de la malla [mm]: 0.5, Longitud de la malla [mm]: 14.8

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de ajusteNo
Aislamiento del conductorFEP
Altura del paquete [mm]200 mm
Anchura de la malla [mm]0.5 m
Anchura del paquete [mm]200 mm
AplicaciónAsphalt ice and snow melting
Aprobado por ULNo
Área de cobertura [m²]14.80 m²
Cable fríoSí
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío2
Clase IP del elementoIPX7
Color del revestimiento exteriorNegro
Con protección UVSí
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónECasphalt 300T 14,8m² 400V 4200W
Descripción del productoECasphalt 300T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del cable [mm]7.0 mm
Empresa de certificaciónIntertek Semko
EPD disponibleYes
Garantía [año]20
Grosor [mm]7.00 mm
Grupo de productosMallas calefactoras
HomologaciónCE
Característica
Valor
Longitud de la malla [mm]14.80 m
Longitud del cable frío [m]10.0 m
Marcado CEYes
Material DescriptionECasphalt 300T 14,8 m² 1x14,8m 400V
Pantalla del cableMalla de aluminio 100%
PirorretardanteSí
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Profundidad del paquete [mm]500 mm
Resistencia a la deformación [N]>1500 N
Resistencia al arrastre [N]>300 N
Resistencia del cable [ohmios]37.6000 Ohm
Revestimiento exteriorXPLO
Salida de calefacción [W]4200 W
Salida de malla [W/m²]300 W/m²
Sin cableSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del cable frío [mm²]2.5 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min]-5 °C
Temperatura de periodo corto [°C] [Max]240 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max]85 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.400 V
Tipo de cableConductor doble
Tipo de cable fríoDTWK
Tipo de productoECasphalt 300T
Warranty type20-year full service warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto11.9 Kilogramo
Peso neto11.546 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen40 Litro
EAN/UPC5703466247006