Cables calefactores, VERIA Flex 20, 20 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 400 W
189B2002
Principio de calefacción: Resistivo en serie
189B2002
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aislamiento del conductor | PEX |
| Altura del paquete [mm] | 207 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 386 mm |
| Aplicación | Cold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields |
| Aprobado por UL | No |
| Cable en el tambor | No |
| Cable frío | Sí |
| Cable frío, cantidad | 1 |
| Cantidad de conductores de cable frío | 3 |
| Clase IP del elemento | IPX7 |
| CÓDIGO UNSPSC | 40101830 |
| Color del revestimiento exterior | Amarillo |
| Con protección UV | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Corte a medida | No |
| Descripción | Veria Flexicable 20 400W 20m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro de curvatura [mm] [Min] | 42 mm |
| Diámetro del cable [mm] | 6.9 mm |
| Empresa de certificación | Intertek Semko |
| Garantía [año] | 12 |
| Grupo de productos | Cables calefactores |
| Homologación | CE |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud del cable [m] | 20.000 m |
| Longitud del cable frío [m] | 2.3 m |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Veria Flexicable 20 400W 20m |
| Pantalla del cable | Malla de aluminio 100% |
| Pirorretardante | Sí |
| Principio de calefacción | Resistivo en serie |
| Product line | 21 |
| Profundidad del paquete [mm] | 386 mm |
| Resistencia a la deformación [N] | 1500 N |
| Resistencia al arrastre [N] | 120 N |
| Resistencia del cable [ohmios] | 16.6000 Ohm |
| Revestimiento exterior | PVC |
| Salida de calefacción [W] | 400 W |
| Salida del cable [W/m] | 20 W/m |
| Sin cable | Sí |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño del cable frío [mm²] | 2.5 mm² |
| Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de instalación [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] | 90 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de cable frío | DTCL |
| Tipo de producto | VERIA Flex 20 |
| Versión | Ready-made |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.24 Kilogramo |
| Peso neto | 2.218 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 21.157 Litro |
| EAN/UPC | 5703466184400 |