Danfoss logo
Accessories, Connection kits self-limiting cables Danfoss

Accesorios, Cables calefactores autolimitadores

19806400

END termination-CN

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura [mm]31 mm
Anchura [mm]22.00 mm
AplicaciónPipe / tank frost protectionAgua caliente sanitaria
Aprobado por ULNo
Carga resistiva [A] [máx.]16 A
Clase IP del elemento67
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Contiene bateríasNo
DescripciónEND termination-CN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garantía [año]2
Grupo de productosAccesorios
Característica
Valor
Marcado CENo
Material DescriptionEND termination-CN
Product line21
Profundidad [mm]55 mm
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Temperatura de funcionamiento [°C] [Min]-65 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]275 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]208 V
Tipo de productoCables calefactores autolimitadores
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto24 Gramo
Peso neto23 Gramo
Característica
Valor
EAN/UPC5703466250310