BOCK, Motor component, Kit
097B82304
Compressors spare parts, Set-motor 55kW S/SS [PW50:50], Legacy BOCK ID: 82304
097B82304
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | EX-HG88HG88 |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Set-motor 55kW S/SS [PW50:50] |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Fuente de alimentación | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Compressors spare parts |
| Legacy BOCK ID | 82304 |
| Marca | BOCK |
| Material Description | Set-motor 55kW S/SS [PW50:50] |
| Nombre de producto | Motor component |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Tipo de producto | Kit |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 108.7 Kilogramo |
| Peso neto | 108.7 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162894231 |