Water nozzles, 1.46 L/h, 80 °, Hollow
030L5645
HX-SS 1.46 L/h 80°HR
030L5645
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ángulo de pulverización [°] | 80 ° |
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 50 pc |
| Capacidad [l/h] | 1.46 L/h |
| CEN | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | HX-SS 1.46 L/h 80°HR |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma | Conical |
| Formato de empaquetado | Industrial pack |
| Grupo de productos | Water nozzles |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marca del patrón de pulverización | H |
| Marcado CE | No |
| Material Description | HX-SS 0.40 gph 80°HR(NO TEST) Blister |
| N.° de expediente SCIP | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | HX nozzles |
| Patrón de pulverización | Hollow |
| Product line | Burner Components |
| Punto de definición [USgal/h] | 10 bar tap water |
| Rosca | 9/16-24 UNEF |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de filtro | None |
| Tipo de material | SnNi coated brass |
| Tipo de producto | HX |
| Válvula antigoteo LE | No |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 23.27 Gramo |
| Peso neto | 23.27 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255031055 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |