Boquillas de agua, 2.87 L/h, 60 °, Hueco
030L5630
HX-SS 2.87 L/h 60°HR
030L5630
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ángulo de pulverización [°] | 60 ° |
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 50 Uds. |
| Capacidad [l/h] | 2.87 L/h |
| Capacidad [USgal/h] | 0.65 gal/h |
| CEN | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | HX-SS 2.87 L/h 60°HR |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Etiquetado del producto | No |
| Forma | Redondo |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Boquillas de agua |
| Marca del patrón de pulverización | H |
| Marcado CE | No |
| Material Description | HX-SS 0.65 gph 60°HR(NO TEST) Blister |
| N.° de expediente SCIP | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | HX nozzles |
| Patrón de pulverización | Hueco |
| Product line | 02 |
| Punto de definición [USgal/h] | 10 bar tap water |
| Rosca | 9/16-24 UNEF |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de filtro | Ninguno |
| Tipo de material | SnNi coated brass |
| Tipo de producto | HX |
| Válvula antigoteo LE | No |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 23.27 Gramo |
| Peso neto | 23.27 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162907313 |