Boquillas de agua, 3.34 L/h, 60 °, Sólido
030L5293
HX 3.34 L/h 60°S
030L5293
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ángulo de pulverización [°] | 60 ° |
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 50 Uds. |
| Capacidad [l/h] | 3.34 L/h |
| Capacidad [USgal/h] | 1.00 gal/h |
| CEN | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | HX 3.34 L/h 60°S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma | Cónico |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Boquillas de agua |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marca del patrón de pulverización | S |
| Marcado CE | No |
| Material Description | HX 1.00 gph 60°S Blister |
| N.° de expediente SCIP | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | HX nozzles |
| Patrón de pulverización | Sólido |
| Product line | 02 |
| Punto de definición [USgal/h] | 10 bar tap water |
| Rosca | 9/16-24 UNEF |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de filtro | Ninguno |
| Tipo de material | SnNi coated brass |
| Tipo de producto | HX |
| Válvula antigoteo LE | No |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 33 Gramo |
| Peso neto | 31.2 Gramo |
| Volumen | 0.023 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162596241 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |