Danfoss logo
Water nozzles

Boquillas de agua, 3.34 L/h, 80 °, Hueco

030L5153

HX 3.34 L/h 80°H

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ángulo de pulverización [°]80 °
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
Capacidad [l/h]3.34 L/h
Capacidad [USgal/h]1.00 gal/h
CENNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónHX 3.34 L/h 80°H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormaCónico
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosBoquillas de agua
Característica
Valor
Marca del patrón de pulverizaciónH
Marcado CENo
Material DescriptionHX 1.00 gph 80°H Blister
N.° de expediente SCIP56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
Nombre del producto en el expediente SCIPHX nozzles
Patrón de pulverizaciónHueco
Product line02
Punto de definición [USgal/h]10 bar tap water
Rosca9/16-24 UNEF
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de filtroNinguno
Tipo de materialSnNi coated brass
Tipo de productoHX
Válvula antigoteo LENo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.033 Kilogramo
Peso neto0.032 Kilogramo
Volumen0.023 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424657970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm