Danfoss logo
RSA Oil pump - 070-3360 L

Bombas, RSA

070L3230

Tipo de producto: RSA, Salida de boquilla/presión: L

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 o 2 etapas1
AceiteQueroseno / combustible ligero
Ajustes de presión de fábrica [bar]7.0 bar
Aprobado por ULNo
Área del filtro [cm²]75.0 cm²
Cantidad por formato de embalaje6 Uds.
Capacidad [l/h]82.00 L/h
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(c)
Conexión de tuberías1 vía
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Consumo de energía [W]70.0 W
Contiene bateríasNo
DescripciónRSA 40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del eje [mm]10.000 mm
Formato de empaquetadoMultipack
Función de cierreCierre
Grupo de capacidad50-99
Grupo de productosBombas
HomologaciónCE
Intervalo de capacidad [l/h] [Max]99 L/h
Intervalo de capacidad [l/h] [Min]50 L/h
Intervalo de presión muelle especial, bar [Max]5 bar
Intervalo de presión muelle especial, bar [Min]1 bar
Marcado CENo
Material DescriptionBOMBA RSA 40-L
Mezcla de biocombustible100
N.° de expediente SCIP40031d98-d1da-40e6-92aa-43b4111131a3
Nivel de filtrado [µm]150
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPOil pumps - RSA 040 M 2251
Número de fases1
ObservacionesLa rotación y la salida de la boquilla/presión siempre se determinan visualizando estos elementos desde el extremo del eje de la bomba.
Par de arranque [Nm] [Max]0.22 N-m
Placas/chaveta en el eje1 placa
Presión [bar] [Max]21.00 bar
Presión [bar] [Min]5.50 bar
Presión línea de alimentación [bar] [Max]4 bar
Presión queroseno [bar] [Max]12 bar
Product line02
Punto de definición [l/h]2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
RotaciónL
Salida de boquilla/presiónL
SerieRS
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max]120 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]120 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-25 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de filtroAnillo
Tipo de productoRSA
Vacío de la línea de succión [bar] [Max]0.4 bar
Velocidad [rpm] [Max]3600 rpm
Velocidad [rpm] [Min]1400 rpm
Velocidad de la bomba de aceite [op/min]3600 op/min
Viscosidad [cSt] [Max]18.0 cSt
Viscosidad [cSt] [Min]1.3 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.118 Kilogramo
Peso neto2.117 Kilogramo
Volumen3.407 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425012464
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm