Bombas, RSA
070-3365
Tipo de producto: RSA, Salida de boquilla/presión: L
070-3365
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 o 2 etapas | 1 |
| Aceite | Queroseno / combustible ligero |
| Ajustes de presión de fábrica [bar] | 7.0 bar |
| Aprobado por UL | No |
| Área del filtro [cm²] | 75.0 cm² |
| Cantidad por formato de embalaje | 6 Uds. |
| Capacidad [l/h] | 120.00 L/h |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(c) |
| Conexión de tuberías | 1 vía |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Consumo de energía [W] | 89.0 W |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Oil pump RSA 060 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del eje [pulgadas] | 7/16 |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función de cierre | Cierre |
| Grupo de capacidad | 100-149 |
| Grupo de productos | Bombas |
| Homologación | CE |
| Intervalo de capacidad [l/h] [Max] | 149 L/h |
| Intervalo de capacidad [l/h] [Min] | 100 L/h |
| Intervalo de presión muelle especial, bar [Max] | 5 bar |
| Intervalo de presión muelle especial, bar [Min] | 1 bar |
| Marcado CE | No |
| Material Description | Oil pump RSA 060 |
| Mezcla de biocombustible | 100 |
| N.° de expediente SCIP | d7554548-0d48-4f87-949e-e06d2b53628e |
| Nivel de filtrado [µm] | 150 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Oil pumps - RSA 60 |
| Número de fases | 1 |
| Observaciones | La rotación y la salida de la boquilla/presión siempre se determinan visualizando estos elementos desde el extremo del eje de la bomba. |
| Par de arranque [Nm] [Max] | 0.24 N-m |
| Placas/chaveta en el eje | 1 placa |
| Presión [bar] [Max] | 21.00 bar |
| Presión [bar] [Min] | 5.50 bar |
| Presión línea de alimentación [bar] [Max] | 4 bar |
| Presión queroseno [bar] [Max] | 12 bar |
| Product line | 02 |
| Punto de definición [l/h] | 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt |
| Rotación | R |
| Salida de boquilla/presión | L |
| Serie | RS |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -25 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de filtro | Anillo |
| Tipo de producto | RSA |
| Vacío de la línea de succión [bar] [Max] | 0.4 bar |
| Velocidad [rpm] [Max] | 3600 rpm |
| Velocidad [rpm] [Min] | 1400 rpm |
| Velocidad de la bomba de aceite [op/min] | 3600 op/min |
| Viscosidad [cSt] [Max] | 18.0 cSt |
| Viscosidad [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2426 Gramo |
| Peso neto | 2239 Gramo |
| Volumen | 3.472 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162735695 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |