Bombas, RSA
070-3249
Tipo de producto: RSA, Salida de boquilla/presión: L
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: RSA
070-3249
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 o 2 etapas | 1 |
| Aceite | Queroseno / combustible ligero |
| Ajustes de presión de fábrica [bar] | 7.0 bar |
| Aprobado por UL | No |
| Área del filtro [cm²] | 75.0 cm² |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Capacidad [l/h] | 82.00 L/h |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(c) |
| Conexión de tuberías | 2 vías |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Consumo de energía [W] | 70.0 W |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | RSA 40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del eje [mm] | 8.000 mm |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función de cierre | Cierre |
| Grupo de capacidad | 50-99 |
| Grupo de productos | Bombas |
| Homologación | CE |
| Intervalo de capacidad [l/h] [Max] | 99 L/h |
| Intervalo de capacidad [l/h] [Min] | 50 L/h |
| Intervalo de presión muelle especial, bar [Max] | 5 bar |
| Intervalo de presión muelle especial, bar [Min] | 1 bar |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | RSA 040 M 2269 ^^ |
| Mezcla de biocombustible | 100 |
| N.° de expediente SCIP | 9886a09b-6093-4c78-a7a5-3cc9c004ff8a |
| Nivel de filtrado [µm] | 150 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Oil pumps - RSA 40 |
| Número de fases | 1 |
| Observaciones | La rotación y la salida de la boquilla/presión siempre se determinan visualizando estos elementos desde el extremo del eje de la bomba. |
| Par de arranque [Nm] [Max] | 0.22 N-m |
| Placas/chaveta en el eje | 1 placa |
| Presión [bar] [Max] | 21.00 bar |
| Presión [bar] [Min] | 5.50 bar |
| Presión línea de alimentación [bar] [Max] | 4 bar |
| Presión queroseno [bar] [Max] | 12 bar |
| Product line | 02 |
| Punto de definición [l/h] | 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt |
| Rotación | R |
| Salida de boquilla/presión | L |
| Serie | RS |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -25 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de filtro | Anillo |
| Tipo de producto | RSA |
| Vacío de la línea de succión [bar] [Max] | 0.4 bar |
| Velocidad [rpm] [Max] | 3600 rpm |
| Velocidad [rpm] [Min] | 1400 rpm |
| Velocidad de la bomba de aceite [op/min] | 3600 op/min |
| Viscosidad [cSt] [Max] | 18.0 cSt |
| Viscosidad [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.131 Kilogramo |
| Peso neto | 2.13 Kilogramo |
| Volumen | 2.26 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425001284 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |