Danfoss logo
071N3201_BFP_Service_Pump_L

Bombas, BFP 52

071N3204

Tipo de producto: BFP 52, Salida de boquilla/presión: L, Tensión de bobina [V]: 220 - 230, CA

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 o 2 etapas2
AceiteQueroseno / combustible ligero
Ajustes de presión de fábrica [bar]10.0 bar
Ajustes de presión de fábrica, fase 2 [bar]13.0 bar
Aprobado por ULNo
Área del filtro [cm²]11.0 cm²
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Capacidad [l/h]42.00 L/h
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)-I6(c)
Conexión de tuberías2 vías
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Consumo de bobina [W]9 W
Consumo de energía [W]75.0 W
Contiene bateríasNo
Corriente de bobinaCA
DescripciónBFP 52E R5L, SERVICIO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del eje [mm]8.000 mm
Formato de empaquetadoMultipack
Función de cierreCorte
Grado de protecciónIP40
Grupo de capacidad25-49
Grupo de productosBombas
HomologaciónCEUKCAIntertek SemkoDIN CERTCO
Intervalo de capacidad [l/h] [Max]49 L/h
Intervalo de capacidad [l/h] [Min]25 L/h
Marcado CEYes
Material DescriptionBomba de gasóleo BFP 52E R5L, 2 tubos
Mezcla de biocombustible10
N.° de expediente SCIPb9ccf2df-a60a-4db7-b88b-d72eb1f67887
Nivel de filtrado [µm]200
Nombre del producto en el expediente SCIPOil pump BFP - Service
Número de fases2
ObservacionesLa rotación y la salida de la boquilla/presión siempre se determinan visualizando estos elementos desde el extremo del eje de la bomba.
Característica
Valor
Par de arranque [Nm] [Max]0.12 N-m
Placas/chaveta en el eje1 placa
Presión [bar] [Max]25.00 bar
Presión [bar] [Min]7.00 bar
Presión línea de alimentación [bar] [Max]2 bar
Presión máx. fase 2 [bar] [Max]25 bar
Presión queroseno [bar] [Max]12 bar
Product line02
Punto de definición [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
RotaciónR
Salida de boquilla/presiónL
SerieBFP
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]70 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]0 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tensión de alimentación [V] [Max]230.0 V
Tensión de alimentación [V] [Min]220.0 V
Tensión de bobina [V]220 - 230
Tensión pico de alimentación [V] [Max]253.0 V
Tensión pico de alimentación [V] [Min]207.0 V
Tipo de actuadorNC+NO
Tipo de filtroCartucho
Tipo de productoBFP 52
Tipo NOUse with NO coil
Vacío de la línea de succión [bar] [Max]0.4 bar
Velocidad [rpm] [Max]3450 rpm
Velocidad [rpm] [Min]1400 rpm
Velocidad de la bomba de aceite [op/min]3450 op/min
Viscosidad [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosidad [cSt] [Min]1.3 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.321 Kilogramo
Peso neto1.294 Kilogramo
Volumen2.002 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425156427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm