Bombas, BFP 41 LE-S
071N3137
Tipo de producto: BFP 41 LE-S, Salida de boquilla/presión: L, Tensión de bobina [V]: 220 - 230, CA
Sustitución recomendada: 071N7174
071N3137
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 o 2 etapas | 1 |
| Aceite | Queroseno / combustible ligero |
| Ajustes de presión de fábrica [bar] | 10.0 bar |
| Aprobado por UL | No |
| Área del filtro [cm²] | 11.0 cm² |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Capacidad [l/h] | 24.00 L/h |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)-I6(c) |
| Conexión de tuberías | 2 vías |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Consumo de bobina [W] | 9 W |
| Consumo de energía [W] | 42.0 W |
| Contiene baterías | No |
| Corriente de bobina | CA |
| Descripción | BFP 41 L3L LE-S, SERVICIO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del eje [mm] | 8.000 mm |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función de cierre | Corte |
| Grado de protección | IP40 |
| Grupo de capacidad | 0-24 |
| Grupo de productos | Bombas |
| Homologación | CEUKCADIN CERTCOIntertek Semko |
| Intervalo de capacidad [l/h] [Max] | 24 L/h |
| Intervalo de capacidad [l/h] [Min] | 0 L/h |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Bomba de gasóleo BFP 41 L3 LE S |
| Mezcla de biocombustible | 10 |
| N.° de expediente SCIP | e64eb2f1-7a1d-4e8a-90ee-86caf7676ada |
| Nivel de filtrado [µm] | 200 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Oil pump BFP 41 L3 LE S |
| Número de fases | 1 |
| Observaciones | La rotación y la salida de la boquilla/presión siempre se determinan visualizando estos elementos desde el extremo del eje de la bomba. |
Característica | Valor |
|---|---|
| Par de arranque [Nm] [Max] | 0.10 N-m |
| Placas/chaveta en el eje | 1 placa |
| Presión [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Presión [bar] [Min] | 7.00 bar |
| Presión línea de alimentación [bar] [Max] | 2 bar |
| Presión queroseno [bar] [Max] | 12 bar |
| Product line | 02 |
| Punto de definición [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| Rotación | L |
| Salida de boquilla/presión | L |
| Serie | BFP |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
| Tensión de alimentación [V] | 230.0 V |
| Tensión de alimentación [V] [Max] | 230.0 V |
| Tensión de alimentación [V] [Min] | 220.0 V |
| Tensión de bobina [V] | 220 - 230 |
| Tensión pico de alimentación [V] [Max] | 253.0 V |
| Tensión pico de alimentación [V] [Min] | 207.0 V |
| Tipo de actuador | NC (normalmente cerrada) |
| Tipo de filtro | Cartucho |
| Tipo de producto | BFP 41 LE-S |
| Vacío de la línea de succión [bar] [Max] | 0.4 bar |
| Velocidad [rpm] [Max] | 3450 rpm |
| Velocidad [rpm] [Min] | 2400 rpm |
| Velocidad de la bomba de aceite [op/min] | 3450 op/min |
| Viscosidad [cSt] [Max] | 12.0 cSt |
| Viscosidad [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.163 Kilogram |
| Peso neto | 1.157 Kilogram |
| Volumen | 1.925 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425156380 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |