Bombas, BFP 21
071N1173
Tipo de producto: BFP 21, Salida de boquilla/presión: L + R, Tensión de bobina [V]: 220 - 240, CA
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: BFP 20/21
071N1173
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 o 2 etapas | 1 |
| Aceite | Queroseno / combustible ligero |
| Ajustes de presión de fábrica [bar] | 10.0 bar |
| Aprobado por UL | No |
| Área del filtro [cm²] | 11.0 cm² |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Capacidad [l/h] | 42.00 L/h |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)-I6(c) |
| Conexión de tuberías | 2 vías |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Consumo de bobina [W] | 9 W |
| Consumo de energía [W] | 70.0 W |
| Contiene baterías | No |
| Corriente de bobina | CA |
| Descripción | BFP 21 R5 L+R |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del eje [mm] | 8.000 mm |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Función de cierre | Corte |
| Grado de protección | IP40 |
| Grupo de capacidad | 25-49 |
| Grupo de productos | Bombas |
| Homologación | CEUKCADIN CERTCOIntertek Semko |
| Intervalo de capacidad [l/h] [Max] | 49 L/h |
| Intervalo de capacidad [l/h] [Min] | 25 L/h |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Del - Oil pump BFP 21 R5R, 2 pipes, I |
| Mezcla de biocombustible | 10 |
| N.° de expediente SCIP | f7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf |
| Nivel de filtrado [µm] | 200 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Oil pump BFP 21 |
| Número de fases | 1 |
| Observaciones | La rotación y la salida de la boquilla/presión siempre se determinan visualizando estos elementos desde el extremo del eje de la bomba. |
Característica | Valor |
|---|---|
| Par de arranque [Nm] [Max] | 0.12 N-m |
| Placas/chaveta en el eje | 1 placa |
| Presión [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Presión [bar] [Min] | 7.00 bar |
| Presión línea de alimentación [bar] [Max] | 2 bar |
| Presión queroseno [bar] [Max] | 12 bar |
| Product line | 02 |
| Punto de definición [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| Rotación | R |
| Salida de boquilla/presión | L + R |
| Serie | BFP |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
| Tensión de alimentación [V] | 230.0 V |
| Tensión de alimentación [V] [Max] | 240.0 V |
| Tensión de alimentación [V] [Min] | 220.0 V |
| Tensión de bobina [V] | 220 - 240 |
| Tensión pico de alimentación [V] [Max] | 253.0 V |
| Tensión pico de alimentación [V] [Min] | 207.0 V |
| Tipo de actuador | NC (normalmente cerrada) |
| Tipo de filtro | Cartucho |
| Tipo de producto | BFP 21 |
| Vacío de la línea de succión [bar] [Max] | 0.4 bar |
| Velocidad [rpm] [Max] | 3450 rpm |
| Velocidad [rpm] [Min] | 1400 rpm |
| Velocidad de la bomba de aceite [op/min] | 3450 op/min |
| Viscosidad [cSt] [Max] | 12.0 cSt |
| Viscosidad [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.046 Kilogramo |
| Peso neto | 1.045 Kilogramo |
| Volumen | 1.203 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425066542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |