Danfoss logo
BFP21L3 Bio10 UK

Bombas, BFP 21

071N0252

Tipo de producto: BFP 21, Salida de boquilla/presión: L, Tensión de bobina [V]: 220 - 230, CA
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: BFP 20/21

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 o 2 etapas1
AceiteQueroseno / combustible ligero
Ajustes de presión de fábrica [bar]12.0 bar
Aprobado por ULNo
Área de aplicaciónDoméstico
Área del filtro [cm²]11.0 cm²
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Capacidad [l/h]24.00 L/h
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)-I6(c)
Conexión de tuberías1 vía
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Consumo de bobina [W]9 W
Consumo de energía [W]42.0 W
Contiene bateríasNo
Corriente de bobinaCA
DescripciónBFP 21L3L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del eje [mm]8.000 mm
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Función de cierreCorte
Grado de protecciónIP40
Grupo de capacidad0-24
Grupo de productosBombas
HomologaciónCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Intervalo de capacidad [l/h] [Max]24 L/h
Intervalo de capacidad [l/h] [Min]0 L/h
Marcado CEYes
Material DescriptionDel - Oil Pump BFP 21 L3
Mezcla de biocombustible10
N.° de expediente SCIP26ca73ec-5aa5-4e7f-90dd-5434f9c4d59c
Nivel de filtrado [µm]200
Nombre del producto en el expediente SCIPOil Pump BFP 21 L3
Número de fases1
ObservacionesLa rotación y la salida de la boquilla/presión siempre se determinan visualizando estos elementos desde el extremo del eje de la bomba.
Característica
Valor
Par de arranque [Nm] [Max]0.10 N-m
Placas/chaveta en el eje1 placa
Presión [bar] [Max]20.00 bar
Presión [bar] [Min]7.00 bar
Presión línea de alimentación [bar] [Max]2 bar
Presión queroseno [bar] [Max]12 bar
Product line02
Punto de definición [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
RotaciónL
Salida de boquilla/presiónL
SerieBFP
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]70 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]0 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tensión de alimentación [V] [Max]240.0 V
Tensión de alimentación [V] [Min]220.0 V
Tensión de bobina [V]220 - 230
Tensión pico de alimentación [V] [Max]253.0 V
Tensión pico de alimentación [V] [Min]207.0 V
Tipo de actuadorNC (normalmente cerrada)
Tipo de corrienteCA
Tipo de filtroCartucho
Tipo de productoBFP 21
Vacío de la línea de succión [bar] [Max]0.4 bar
Velocidad [rpm] [Max]3450 rpm
Velocidad [rpm] [Min]2400 rpm
Velocidad de la bomba de aceite [op/min]3450 op/min
Viscosidad [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosidad [cSt] [Min]1.3 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.105 Kilogramo
Peso neto1.104 Kilogramo
Volumen1.124 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425023736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm