Danfoss logo
071N7168_BFP_Service_Pump_L

Bombas, BFP 10

071N7253

Tipo de producto: BFP 10, Salida de boquilla/presión: R, CA

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 o 2 etapas1
AceiteQueroseno / combustible ligero
Ajustes de presión de fábrica [bar]10.0 bar
Aprobado por ULNo
Área del filtro [cm²]13.0 cm²
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Capacidad [l/h]24.00 L/h
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de tuberías1 vía
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Consumo de energía [W]42.0 W
Contiene bateríasNo
Corriente de bobinaCA
DescripciónBFP 10 R3R SERVICIO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del eje [mm]8.000 mm
Formato de empaquetadoMultipack
Función de cierreNinguno
Grupo de capacidad0-24
Grupo de productosBombas
HomologaciónCE
Intervalo de capacidad [l/h] [Max]24 L/h
Intervalo de capacidad [l/h] [Min]0 L/h
Marcado CENo
Material DescriptionBomba de gasóleo BFP 41 L3, 2 tubos
Mezcla de biocombustible10
N.° de expediente SCIPff0e1a65-ddc6-4053-a09d-cf25c8023dba
Nivel de filtrado [µm]200
Nombre del producto en el expediente SCIPOil pump BFP 10 R3R, 1 pipe
Característica
Valor
Número de fases1
ObservacionesLa rotación y la salida de la boquilla/presión siempre se determinan visualizando estos elementos desde el extremo del eje de la bomba.
Par de arranque [Nm] [Max]0.10 N-m
Placas/chaveta en el eje1 placa
Presión [bar] [Max]15.00 bar
Presión [bar] [Min]7.00 bar
Presión línea de alimentación [bar] [Max]2 bar
Presión queroseno [bar] [Max]12 bar
Product line02
Punto de definición [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
RotaciónR
Salida de boquilla/presiónR
SerieBFP
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]70 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]0 °C
Tensión de bobina [V]None
Tipo de filtroAnillo
Tipo de productoBFP 10
Vacío de la línea de succión [bar] [Max]0.4 bar
Velocidad [rpm] [Max]3450 rpm
Velocidad [rpm] [Min]2400 rpm
Velocidad de la bomba de aceite [op/min]3450 op/min
Viscosidad [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosidad [cSt] [Min]1.3 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.102 Kilogramo
Peso neto1.081 Kilogramo
Volumen2.002 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425156496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm