Bombas, BFP 10
071N0288
Tipo de producto: BFP 10, Salida de boquilla/presión: R
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: BFP 10/11
071N0288
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 o 2 etapas | 1 |
| Aceite | Queroseno / combustible ligero |
| Ajustes de presión de fábrica [bar] | 12.0 bar |
| Aprobado por UL | No |
| Área del filtro [cm²] | 13.0 cm² |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Capacidad [l/h] | 24.00 L/h |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión de tuberías | 1 vía |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Consumo de energía [W] | 42.0 W |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | BFP 10 R3R |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del eje [mm] | 8.000 mm |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Función de cierre | Ninguno |
| Grupo de capacidad | 0-24 |
| Grupo de productos | Bombas |
| Homologación | CE |
| Intervalo de capacidad [l/h] [Max] | 24 L/h |
| Intervalo de capacidad [l/h] [Min] | 0 L/h |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Del -Oil pump BFP 10 R3R, 1 pipe, I-Pack |
| Mezcla de biocombustible | 10 |
| N.° de expediente SCIP | 4672d16e-286f-4432-a60e-64ac8c804dce |
| Nivel de filtrado [µm] | 200 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Oil pump BFP 10 R3R, 1 pipe, I-Pack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de fases | 1 |
| Observaciones | La rotación y la salida de la boquilla/presión siempre se determinan visualizando estos elementos desde el extremo del eje de la bomba. |
| Par de arranque [Nm] [Max] | 0.10 N-m |
| Placas/chaveta en el eje | 1 placa |
| Presión [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Presión [bar] [Min] | 7.00 bar |
| Presión línea de alimentación [bar] [Max] | 2 bar |
| Presión queroseno [bar] [Max] | 12 bar |
| Product line | 02 |
| Punto de definición [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| Rotación | R |
| Salida de boquilla/presión | R |
| Serie | BFP |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
| Tipo de filtro | Anillo |
| Tipo de producto | BFP 10 |
| Vacío de la línea de succión [bar] [Max] | 0.4 bar |
| Velocidad [rpm] [Max] | 3450 rpm |
| Velocidad [rpm] [Min] | 2400 rpm |
| Velocidad de la bomba de aceite [op/min] | 3450 op/min |
| Viscosidad [cSt] [Max] | 12.0 cSt |
| Viscosidad [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.038 Kilogramo |
| Peso neto | 1.037 Kilogramo |
| Volumen | 1.203 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425032271 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |