Bombas, BFM
071N2553
Tipo de producto: BFM, Salida de boquilla/presión: R
071N2553
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 o 2 etapas | 1 |
| Aceite | Bio/Kerosene/Light |
| Ajustes de presión de fábrica [bar] | 12.0 bar |
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Capacidad [l/h] | 24.00 L/h |
| Capacidad [USgal/h] | 0.00 gal/h |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión de tuberías | 2 vías |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Corriente de bobina | CA |
| Descripción | Fuel pump BFM B L3R, 24V AC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del eje [mm] | 8.000 mm |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Etiquetado del producto | No |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Función de cierre | Corte |
| Grupo de capacidad | 0-24 |
| Grupo de productos | Bombas |
| Homologación | Intertek Semko |
| Intervalo de capacidad [l/h] [Max] | 24 L/h |
| Intervalo de capacidad [l/h] [Min] | 0 L/h |
| Marcado CE | No |
| Material Description | Fuel pump BFM B L3R, 24V AC |
| Mezcla de biocombustible | 100 |
| N.° de expediente SCIP | c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | BFM |
| Número de fases | 1 |
| Observaciones | La rotación y la salida de la boquilla/presión siempre se determinan visualizando estos elementos desde el extremo del eje de la bomba. |
| Par de arranque [Nm] [Max] | 0.12 N-m |
| Placas/chaveta en el eje | 1 placa |
| Presión [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Presión [bar] [Min] | 7.00 bar |
| Presión línea de alimentación [bar] [Max] | 2 bar |
| Product line | 02 |
| Rotación | L |
| Salida de boquilla/presión | R |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
| Tensión de alimentación [V] | 24.0 V |
| Tensión de alimentación [V] [Max] | 26.4 V |
| Tensión de alimentación [V] [Min] | 21.6 V |
| Tensión de bobina [V] | 24 |
| Tipo de filtro | Ninguno |
| Tipo de producto | BFM |
| Vacío de la línea de succión [bar] [Max] | 2.0 bar |
| Velocidad [rpm] [Max] | 3450 rpm |
| Velocidad [rpm] [Min] | 2400 rpm |
| Velocidad de la bomba de aceite [op/min] | 3450 op/min |
| Viscosidad [cSt] [Max] | 12.0 cSt |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 419 Gramo |
| Peso neto | 356 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162848012 |