Danfoss logo
DanfossBurnerPump

Bombas, BFM

071N2550

Tipo de producto: BFM, Salida de boquilla/presión: L

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 o 2 etapas1
AceiteQueroseno / combustible ligero
Ajustes de presión de fábrica [bar]10.0 bar
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Capacidad [l/h]24.00 L/h
Capacidad [USgal/h]0.00 gal/h
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de tuberías2 vías
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Corriente de bobinaCA
DescripciónFuel pump BFM L3L, 24V AC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del eje [mm]6.000 mm
En el ámbito de WEEENo
Etiquetado del productoNo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Función de cierreCorte
Grupo de capacidad0-24
Grupo de productosBombas
HomologaciónIntertek Semko
Intervalo de capacidad [l/h] [Max]24 L/h
Intervalo de capacidad [l/h] [Min]0 L/h
Marcado CENo
Material DescriptionFuel pump BFM L3L, 24V AC
Mezcla de biocombustible10
N.° de expediente SCIPc9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPBFM
Número de fases1
ObservacionesLa rotación y la salida de la boquilla/presión siempre se determinan visualizando estos elementos desde el extremo del eje de la bomba.
Par de arranque [Nm] [Max]0.12 N-m
Placas/chaveta en el eje1 placa
Presión [bar] [Max]15.00 bar
Presión [bar] [Min]7.00 bar
Presión línea de alimentación [bar] [Max]2 bar
Product line02
RotaciónL
Salida de boquilla/presiónL
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]0 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]70 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]0 °C
Tensión de alimentación [V]24.0 V
Tensión de alimentación [V] [Max]26.4 V
Tensión de alimentación [V] [Min]21.6 V
Tensión de bobina [V]24
Tipo de filtroNinguno
Tipo de productoBFM
Vacío de la línea de succión [bar] [Max]2.0 bar
Velocidad [rpm] [Max]3450 rpm
Velocidad [rpm] [Min]2400 rpm
Velocidad de la bomba de aceite [op/min]3450 op/min
Viscosidad [cSt] [Max]12.0 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto419 Gramo
Peso neto368 Gramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715162717325