Danfoss logo
BFA

Bombas, BFA 01

071N1224

Tipo de producto: BFA 01, Salida de boquilla/presión: R

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 o 2 etapas1
AceiteQueroseno / combustible ligero
Ajustes de presión de fábrica [bar]13.5 bar
Aprobado por ULNo
Área del filtro [cm²]0.7 cm²
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Capacidad [l/h]24.00 L/h
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de tuberías1 vía
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Consumo de bobina [W]9 W
Consumo de energía [W]42.0 W
Contiene bateríasNo
Corriente de bobinaNone
DescripciónBFA 01 R3R
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del eje [mm]8.000 mm
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Función de cierreCorte
Grado de protecciónIP40
Grupo de capacidad0-24
Grupo de productosBombas
HomologaciónCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Intervalo de capacidad [l/h] [Max]24 L/h
Intervalo de capacidad [l/h] [Min]0 L/h
Marcado CEYes
Material DescriptionOil pump BFA 01 R3R, w/o coil
Mezcla de biocombustible10
N.° de expediente SCIPc4680348-6694-4e07-b57c-668dd9c8d97e
Nivel de filtrado [µm]150
Nombre del producto en el expediente SCIPOil pump BFA
Número de fases1
Característica
Valor
ObservacionesLa rotación y la salida de la boquilla/presión siempre se determinan visualizando estos elementos desde el extremo del eje de la bomba.
Par de arranque [Nm] [Max]0.10 N-m
Placas/chaveta en el eje1 placa
Presión [bar] [Max]15.00 bar
Presión [bar] [Min]7.00 bar
Presión línea de alimentación [bar] [Max]2 bar
Presión queroseno [bar] [Max]12 bar
Product line02
Punto de definición [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
RotaciónR
Salida de boquilla/presiónR
SerieBFA
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]70 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]0 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tensión de alimentación [V] [Max]240.0 V
Tensión de alimentación [V] [Min]220.0 V
Tensión de bobina [V]None
Tensión pico de alimentación [V] [Max]253.0 V
Tensión pico de alimentación [V] [Min]207.0 V
Tipo de productoBFA 01
Vacío de la línea de succión [bar] [Max]0.4 bar
Velocidad [rpm] [Max]3450 rpm
Velocidad [rpm] [Min]2400 rpm
Velocidad de la bomba de aceite [op/min]3450 op/min
Viscosidad [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosidad [cSt] [Min]1.3 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.904 Kilogramo
Peso neto0.846 Kilogramo
Volumen1.125 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425053702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm