Fotocélulas, UV, Sensibilidad: Normal (negro), Carcasa: Estándar
057H7051
FOTOCÉLULA TIPO UV1
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
057H7051
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Carcasa | Estándar |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | FOTOCÉLULA TIPO UV1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Fotocélulas |
| Homologación | CE |
| Longitud de la carcasa [mm] | 90 mm |
| Longitud del cable [mm] | 300 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Photo unit type UV1 (1/10PC SINGLEMULTI |
| Product line | 02 |
| Sensibilidad | Normal (negro) |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | UV |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.038 Kilogramo |
| Peso neto | 0.034 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.106 Litro |
| EAN/UPC | 5702425080609 |