Fotocélulas, LDS, Sensibilidad: Extra alto (azul claro), Longitud del cable [mm]: 300, Carcasa: Estándar
057H7316
FOTOCÉLULA TIPO LDS
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: LD / LDS
057H7316
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Out of scope |
| Cantidad por formato de embalaje | 100 Uds. |
| Carcasa | Estándar |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | FOTOCÉLULA TIPO LDS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Fotocélulas |
| Homologación | CE |
| Longitud de la carcasa [mm] | 50 mm |
| Longitud del cable [mm] | 300 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Photo unit type LDS |
| Product line | 02 |
| Sensibilidad | Extra alto (azul claro) |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | LDS |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.03 Kilogramo |
| Peso neto | 0.03 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.056 Litro |
| EAN/UPC | 5702425244865 |