Danfoss logo
057H7315 Photo unit

Fotocélulas, LDS, Sensibilidad: Extra alto (azul claro), Longitud del cable [mm]: 500, Carcasa: Estándar

057H7315

FOTOCÉLULA TIPO LDS
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: LD / LDS

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULOut of scope
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
CarcasaEstándar
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónFOTOCÉLULA TIPO LDS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Característica
Valor
Grupo de productosFotocélulas
HomologaciónCE
Longitud de la carcasa [mm]50 mm
Longitud del cable [mm]500 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
Product line02
SensibilidadExtra alto (azul claro)
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoLDS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.031 Kilogramo
Peso neto0.025 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.18 Litro
EAN/UPC5702425157585