Fotocélulas, LDS, Sensibilidad: Extra alto (azul claro), Longitud del cable [mm]: 500, Carcasa: Estándar
057H7308
FOTOCÉLULA TIPO LDS
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
057H7308
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Out of scope |
| Cantidad por formato de embalaje | 100 Uds. |
| Carcasa | Estándar |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | FOTOCÉLULA TIPO LDS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Fotocélulas |
| Homologación | CE |
| Longitud de la carcasa [mm] | 50 mm |
| Longitud del cable [mm] | 500 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Photo unit type LDS OEM |
| Product line | 02 |
| Sensibilidad | Extra alto (azul claro) |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | LDS |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.024 Kilogramo |
| Peso neto | 0.02 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.18 Litro |
| EAN/UPC | 5702425157530 |