Danfoss logo
Photo unit group picture

Fotocélulas, LDS, Sensibilidad: Extra alto (azul claro), Longitud del cable [mm]: 800, Carcasa: Largo

057H7111

FOTOCÉLULA TIPO LDS (MULTI PACK DE 10×5 UDS)
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULOut of scope
Cantidad por formato de embalaje5 Uds.
CarcasaLargo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónFOTOCÉLULA TIPO LDS (MULTI PACK DE 10×5 UDS)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Característica
Valor
Grupo de productosFotocélulas
HomologaciónCE
Longitud de la carcasa [mm]66 mm
Longitud del cable [mm]800 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionFlame sensor LDS, 800mm
Product line02
SensibilidadExtra alto (azul claro)
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoLDS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.041 Kilogramo
Peso neto0.022 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.097 Litro
EAN/UPC5702425157653