Fotocélulas, LDS, Sensibilidad: Extra alto (azul claro), Longitud del cable [mm]: 600, Carcasa: Largo
057H7109
FOTOCÉLULA TIPO LDS (MULTI PACK DE 10×5 UDS)
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
057H7109
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 5 Uds. |
| Carcasa | Largo |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | FOTOCÉLULA TIPO LDS (MULTI PACK DE 10×5 UDS) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Fotocélulas |
| Homologación | CE |
| Longitud de la carcasa [mm] | 66 mm |
| Longitud del cable [mm] | 600 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Flame sensor LDS, 600mm |
| Product line | 02 |
| Sensibilidad | Extra alto (azul claro) |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | LDS |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.03 Kilogramo |
| Peso neto | 0.022 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.097 Litro |
| EAN/UPC | 5702425157639 |