Danfoss logo
OD 030H8916

Boquillas de pulverización, OD H, 1.75 gal/h, 6.55 kg/h, 60 °, Hueco

030H6930

1.75GAL 60H CEN

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ángulo de pulverización [°]60 °
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Capacidad [kg/h]6.55 kg/h
Capacidad [l/h]0.00 L/h
Capacidad [USgal/h]1.75 gal/h
CENSí
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción1.75GAL 60H CEN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormaCónico
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosBoquillas de pulverización
Característica
Valor
Marca del patrón de pulverizaciónH
Marcado CENo
Material DescriptionNozzle 1.75 gph 60° H CEN
N.° de expediente SCIPa7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
Nivel de filtrado [µm]75
Nombre del producto en el expediente SCIP30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Patrón de pulverizaciónHueco
Product line02
Punto de definición [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto de definición [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de filtroSinterizado
Tipo de materialLatón
Tipo de productoOD H
Válvula antigoteo LENo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.033 Kilogramo
Peso neto0.032 Kilogramo
Volumen0.024 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425017346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm