Boquillas de pulverización, OD H, 1.1 gal/h, 4.24 kg/h, 60 °, Hueco
030H6922
1.10GAL 60H CEN
030H6922
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ángulo de pulverización [°] | 60 ° |
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Capacidad [kg/h] | 4.24 kg/h |
| Capacidad [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacidad [USgal/h] | 1.10 gal/h |
| CEN | Sí |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | 1.10GAL 60H CEN |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma | Cónico |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Boquillas de pulverización |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marca del patrón de pulverización | H |
| Marcado CE | No |
| Material Description | Nozzle 1.10 gphph 60° H CEN |
| N.° de expediente SCIP | a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d |
| Nivel de filtrado [µm] | 75 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph |
| Patrón de pulverización | Hueco |
| Product line | 02 |
| Punto de definición [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Punto de definición [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de filtro | Sinterizado |
| Tipo de material | Latón |
| Tipo de producto | OD H |
| Válvula antigoteo LE | No |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.034 Kilogramo |
| Peso neto | 0.033 Kilogramo |
| Volumen | 0.02 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425016714 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |