Danfoss logo
OD 030F6916

Boquillas de pulverización, OD S, 0.35 gal/h, 1.35 kg/h, 80 °, Sólido

030F8103

0.35GAL 80S OD

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ángulo de pulverización [°]80 °
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Capacidad [kg/h]1.35 kg/h
Capacidad [kW]0.0 kW
Capacidad [l/h]0.00 L/h
Capacidad [USgal/h]0.35 gal/h
CENNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción0.35GAL 80S OD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormaCónico
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Característica
Valor
Grupo de productosBoquillas de pulverización
Marca del patrón de pulverizaciónS
Marcado CENo
Material DescriptionNozzle 0.35 gph 80° S OD **
N.° de expediente SCIP60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
Nivel de filtrado [µm]30
Nombre del producto en el expediente SCIP30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
Patrón de pulverizaciónSólido
Product line02
Punto de definición [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto de definición [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de filtroSinterizado
Tipo de materialLatón
Tipo de productoOD S
Válvula antigoteo LENo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.035 Kilogramo
Peso neto0.034 Kilogramo
Volumen0.025 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425042959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm