Danfoss logo
OD 030F6916

Boquillas de pulverización, OD S, 0.45 gal/h, 1.66 kg/h, 60 °, Sólido

030F6856

0.45GAL 60S CEN - 50 UDS. BLÍSTER

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ángulo de pulverización [°]60 °
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
Capacidad [kg/h]1.66 kg/h
Capacidad [kW]0.0 kW
Capacidad [l/h]0.00 L/h
Capacidad [USgal/h]0.45 gal/h
CEN
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)-I6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción0.45GAL 60S CEN - 50 UDS. BLÍSTER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormaCónico
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Característica
Valor
Grupo de productosBoquillas de pulverización
Marca del patrón de pulverizaciónS
Marcado CENo
Material DescriptionNozzle 0.45 gph 60° S CEN Blister
N.° de expediente SCIPecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
Nivel de filtrado [µm]45
Nombre del producto en el expediente SCIP30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
Patrón de pulverizaciónSólido
Product line02
Punto de definición [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto de definición [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de filtroSinterizado
Tipo de productoOD S
Válvula antigoteo LENo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.032 Kilogramo
Peso neto0.031 Kilogramo
Volumen0.023 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425054761
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm