Danfoss logo
OD-B nozzle

Boquillas de pulverización, OD B, 12 gal/h, 47.72 kg/h, 45 °, Semisólido

030B0089

12.00GAL 45B OD

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ángulo de pulverización [°]45 °
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Capacidad [kg/h]47.72 kg/h
Capacidad [l/h]0.00 L/h
Capacidad [USgal/h]12.00 gal/h
CENNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)-I6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción12.00GAL 45B OD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormaCónico
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Característica
Valor
Grupo de productosBoquillas de pulverización
Marca del patrón de pulverizaciónB
Marcado CENo
Material Description12.00GAL 45B OL **
N.° de expediente SCIP1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
Nombre del producto en el expediente SCIPOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
Patrón de pulverizaciónSemisólido
Product line02
Punto de definición [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto de definición [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de filtroNinguno
Tipo de materialLatón
Tipo de productoOD B
Válvula antigoteo LENo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.027 Kilogramo
Peso neto0.026 Kilogramo
Volumen0.024 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425010545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm