Danfoss logo
Oil nozzle LE 030F6708

Boquillas de pulverización, LE, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 60 °, Sólido

030F6716

0.75GAL 60S LE

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ángulo de pulverización [°]60 °
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Capacidad [kg/h]2.94 kg/h
Capacidad [l/h]0.00 L/h
Capacidad [USgal/h]0.75 gal/h
CENNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción0.75GAL 60S LE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormaCónico
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosBoquillas de pulverización
Característica
Valor
Marca del patrón de pulverizaciónS
Marcado CENo
Material DescriptionNozzle 0.75 gph 60° S LE
N.° de expediente SCIP2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
Nivel de filtrado [µm]30
Nombre del producto en el expediente SCIPLE Nozzles 0.40-1.75 gph
Patrón de pulverizaciónSólido
Product line02
Punto de definición [kg/h]11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto de definición [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de filtroSinterizado
Tipo de materialLatón
Tipo de productoLE
Válvula antigoteo LE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.035 Kilogramo
Peso neto0.034 Kilogramo
Volumen0.029 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425016349
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm