Boquillas de pulverización, KH, 1.25 gal/h, 4.35 L/h, 60 °, Hueco
030H6224
1.25GAL 60KH
030H6224
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ángulo de pulverización [°] | 60 ° |
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Capacidad [kg/h] | 0.00 kg/h |
| Capacidad [l/h] | 4.35 L/h |
| Capacidad [USgal/h] | 1.25 gal/h |
| CEN | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | 1.25GAL 60KH |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma | Cónico |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Boquillas de pulverización |
| Marca del patrón de pulverización | KH |
| Marcado CE | No |
| Material Description | Nozzle 1.25 gph 60° KH ** |
| N.° de expediente SCIP | 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e |
| Nivel de filtrado [µm] | 75 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | OD Nozzle (1) |
| Patrón de pulverización | Hueco |
| Product line | 02 |
| Punto de definición [USgal/h] | 7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³ |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de filtro | Sinterizado |
| Tipo de material | Latón |
| Tipo de producto | KH |
| Válvula antigoteo LE | No |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.033 Kilogramo |
| Peso neto | 0.032 Kilogramo |
| Volumen | 0.02 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425006524 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |