Danfoss logo
HR 030H9903

Boquillas de pulverización, HR, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 60 °, Hueco

030H7916

0.75GAL 60HR CEN

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ángulo de pulverización [°]60 °
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Capacidad [kg/h]2.94 kg/h
Capacidad [l/h]0.00 L/h
Capacidad [USgal/h]0.75 gal/h
CENSí
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción0.75GAL 60HR CEN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormaRedondo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosBoquillas de pulverización
Característica
Valor
Marca del patrón de pulverizaciónHR
Marcado CENo
Material DescriptionNozzle 0.75 gph 60° HR CEN **
N.° de expediente SCIPaee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
Nivel de filtrado [µm]45
Nombre del producto en el expediente SCIPOD-HR/SR Nozzle
Patrón de pulverizaciónHueco
Product line02
Punto de definición [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto de definición [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de filtroSinterizado
Tipo de materialLatón
Tipo de productoHR
Válvula antigoteo LENo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.034 Kilogramo
Peso neto0.033 Kilogramo
Volumen0.02 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425032721
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm