Danfoss logo
HD 030H4022

Boquillas de pulverización, HD, 1.1 gal/h, 4.3 kg/h, 80 °, Hueco

030H8022

1.10GAL 80HD

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ángulo de pulverización [°]80 °
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Capacidad [kg/h]4.30 kg/h
Capacidad [l/h]0.00 L/h
Capacidad [USgal/h]1.10 gal/h
CENSí
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción1.10GAL 80HD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormaRedondo
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosBoquillas de pulverización
Característica
Valor
Marca del patrón de pulverizaciónHD
Marcado CENo
Material Description1.10GAL 80HD
N.° de expediente SCIP752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
Nivel de filtrado [µm]30-40
Nombre del producto en el expediente SCIPD-Steel Nozzles - HD
Patrón de pulverizaciónHueco
Product line02
Punto de definición [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto de definición [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de filtroSinterizado
Tipo de materialAcero
Tipo de productoHD
Válvula antigoteo LENo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.031 Kilogramo
Peso neto0.025 Kilogramo
Volumen0.018 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425063732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm