Boquillas de pulverización, HFD, 0.45 gal/h, 1.74 kg/h, 80 °, Hueco
030H8006
0.45GAL 80HFD
030H8006
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ángulo de pulverización [°] | 80 ° |
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| Capacidad [kg/h] | 1.74 kg/h |
| Capacidad [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacidad [USgal/h] | 0.45 gal/h |
| CEN | Sí |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | 0.45GAL 80HFD |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma | Redondo |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Boquillas de pulverización |
| Homologación | UKCA |
| Marca del patrón de pulverización | HFD |
| Marcado CE | No |
| Material Description | 0.45GAL 80HFD |
| Nivel de filtrado [µm] | 30-40 |
| Patrón de pulverización | Hueco |
| Product line | 02 |
| Punto de definición [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Punto de definición [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de filtro | Filtro doble (sinterizado) |
| Tipo de material | Acero |
| Tipo de producto | HFD |
| Válvula antigoteo LE | No |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.028 Kilogramo |
| Peso neto | 0.025 Kilogramo |
| Volumen | 0.019 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425064302 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |