Danfoss logo
HFD 030H8008

Boquillas de pulverización, HFD, 0.6 gal/h, 2.31 kg/h, 60 °, Hueco

030H6012

0.60GAL 60HFD

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ángulo de pulverización [°]60 °
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Capacidad [kg/h]2.31 kg/h
Capacidad [l/h]0.00 L/h
Capacidad [USgal/h]0.60 gal/h
CENSí
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción0.60GAL 60HFD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormaRedondo
Formato de empaquetadoPaquete individual
Característica
Valor
Grupo de productosBoquillas de pulverización
Marca del patrón de pulverizaciónHFD
Marcado CENo
Material Description0.60GAL 60HFD
Nivel de filtrado [µm]30-40
Patrón de pulverizaciónHueco
Product line02
Punto de definición [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto de definición [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de filtroFiltro doble (sinterizado)
Tipo de materialAcero
Tipo de productoHFD
Válvula antigoteo LENo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.03 Kilogramo
Peso neto0.025 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.017 Litro
EAN/UPC5702425064234