Danfoss logo
SFD 030F8008

Boquillas de pulverización, SFD, 0.5 gal/h, 1.93 kg/h, 80 °, Sólido

030F8008

0.50GAL 80SFD

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ángulo de pulverización [°]80 °
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Capacidad [kg/h]1.93 kg/h
Capacidad [kW]0.0 kW
Capacidad [l/h]0.00 L/h
Capacidad [USgal/h]0.50 gal/h
CENSí
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción0.50GAL 80SFD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormaRedondo
Característica
Valor
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosBoquillas de pulverización
Marca del patrón de pulverizaciónSFD
Marcado CENo
Material Description0.50GAL 80SFD
Nivel de filtrado [µm]30-40
Patrón de pulverizaciónSólido
Product line02
Punto de definición [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto de definición [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de filtroFiltro doble (sinterizado)
Tipo de materialAcero
Tipo de productoSFD
Válvula antigoteo LENo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.03 Kilogramo
Peso neto0.025 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.018 Litro
EAN/UPC5702425063589