Danfoss logo
EH 030H8312

Boquillas de pulverización, EH, 1 gal/h, 3 kg/h, 60 °, Hueco

030H6320

1.00GAL 60EH

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ángulo de pulverización [°]60 °
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Capacidad [kg/h]3.00 kg/h
Capacidad [l/h]0.00 L/h
Capacidad [USgal/h]1.00 gal/h
CENNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)-I6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción1.00GAL 60EH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormaCónico
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosBoquillas de pulverización
Característica
Valor
Marca del patrón de pulverizaciónEH
Marcado CENo
Material DescriptionNozzle 1.00 gph 60° EH **
N.° de expediente SCIP128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
Nivel de filtrado [µm]75
Nombre del producto en el expediente SCIP30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
Patrón de pulverizaciónHueco
Product line02
Punto de definición [kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Punto de definición [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de filtroSinterizado
Tipo de materialLatón
Tipo de productoEH
Válvula antigoteo LENo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.033 Kilogramo
Peso neto0.032 Kilogramo
Volumen0.024 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425024856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm