Controles para quemador de combustible, Serie OBC 80, Número de fases: 2, Paquete industrial
057H8816
OBC 82.12 OEM, Baja protección bajo voltaje
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
057H8816
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 o 2 etapas | 2 |
| Aprobado por UL | Out of scope |
| Cantidad por formato de embalaje | 100 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | OBC 82.12 OEM, Baja protección bajo voltaje |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Controles para quemador de combustible |
| Marcado CE | Out of scope |
| Material Description | Oil burner control 82.12 (100 PC) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de fases | 2 |
| Product line | 02 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tensión de alimentación [V] | 230.0 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 253 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 195 V |
| Tiempo anterior a la ignición [s] | 13 " |
| Tiempo anterior a la purga [s] | 13 " |
| Tiempo de seguridad [s] | 10 " |
| Tiempo posterior a la ignición [s] | 15 " |
| Tiempo posterior a la purga [s] | 0 " |
| Tipo de producto | Serie OBC 80 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.139 Kilogramo |
| Peso neto | 0.133 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.768 Litro |
| EAN/UPC | 5702425235504 |