Danfoss logo
OBC_057H8703_R

Controles para quemador de combustible, Serie OBC 80, Número de fases: 2, Paquete industrial

057H8803

OBC 82.11 OEM
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 o 2 etapas2
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónOBC 82.11 OEM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles para quemador de combustible
Marcado CENo
Material DescriptionOil burner control 82.11 ( 100 pcs )
Característica
Valor
Número de fases2
Product line02
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]253 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]195 V
Tiempo anterior a la ignición [s]6 "
Tiempo anterior a la purga [s]6 "
Tiempo de seguridad [s]10 "
Tiempo posterior a la ignición [s]20 "
Tiempo posterior a la purga [s]0 "
Tipo de productoSerie OBC 80

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.145 Kilogramo
Peso neto0.143 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.768 Litro
EAN/UPC5702425122576