Controles para quemador de combustible, Serie OBC 80, Número de fases: 1, Paquete individual
057H8706
OBC 81A.12 SERVICIO
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
057H8706
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 o 2 etapas | 1 |
| Aprobado por UL | Out of scope |
| Cantidad por formato de embalaje | 40 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | OBC 81A.12 SERVICIO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Controles para quemador de combustible |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Del - Oil burner control 81A.12 ( Multi |
| Número de fases | 1 |
| Product line | 02 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tensión de alimentación [V] | 230.0 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 253 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 195 V |
| Tiempo anterior a la ignición [s] | 13 " |
| Tiempo anterior a la purga [s] | 13 " |
| Tiempo de seguridad [s] | 10 " |
| Tiempo posterior a la ignición [s] | 5 " |
| Tiempo posterior a la purga [s] | 0 " |
| Tipo de producto | Serie OBC 80 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.192 Kilogramo |
| Peso neto | 0.19 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.945 Litro |
| EAN/UPC | 5702425123856 |