Unidades de ignición, EBI4, Tensión pico secundaria [kV]: 15, Tensión de alimentación [V] c.a.: 187 - 255, 60 VA, Carcasa: Estándar
052F4230
EBI4 UNIDAD DE IGNICIÓN ESTÁNDAR 230 V, OEM
052F4230
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 40 Uds. |
| Carcasa | Estándar |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c)7(c)-I |
| Conexión secundaria, corriente de cortocircuito [mA] | 40 mA |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Consumo eléctrico [VA] | 60.0 VA |
| Contiene baterías | No |
| Corriente principal [A] | 0.25 A |
| Descripción | EBI4 UNIDAD DE IGNICIÓN ESTÁNDAR 230 V, OEM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Frecuencia principal [Hz] | 50/60 |
| Fusible principal [A] [Min] | 10 A |
| Grado de protección principal | IP40 |
| Grupo de productos | Unidades de ignición |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | CEUKCA |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | EBI4 Std. Ignition unit 230 V industri |
| N.° de expediente SCIP | 27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Ignition unit EBI4 1P |
| Product line | 02 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 85 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -25 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 255 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 187 V |
| Tensión pico secundaria [kV] | 15 |
| Tipo de producto | EBI4 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.247 Kilogram |
| Peso neto | 0.24 Kilogram |
| Volumen | 0.281 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425074998 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |