Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Unidades de ignición, EBI4 LP 1P, Tensión pico secundaria [kV]: 12, Tensión de alimentación [V] c.a.: 187 - 255, 60 VA, Carcasa: Estándar

052F4253

EBI4 LP 1P UNIDAD DE IGNICIÓN ESTÁNDAR 230 V OEM
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Unidades de ignición

Sustitución recomendada: 052F4236

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje40 Uds.
CarcasaEstándar
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)7(c)-I
Conexión secundaria, corriente de cortocircuito [mA]30 mA
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Consumo eléctrico [VA]60.0 VA
Contiene bateríasNo
Corriente principal [A]0.25 A
DescripciónEBI4 LP 1P UNIDAD DE IGNICIÓN ESTÁNDAR 230 V OEM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia principal [Hz]50/60
Fusible principal [A] [Min]10 A
Grado de protección principalIP40
Característica
Valor
Grupo de productosUnidades de ignición
Marcado CENo
Material DescriptionDel - Ignition unit EBI4 LP1P
N.° de expediente SCIP27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
Nombre del producto en el expediente SCIPIgnition unit EBI4 1P
Product line02
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max]30 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]85 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-25 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]255 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]187 V
Tensión pico secundaria [kV]12
Tipo de productoEBI4 LP 1P

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.239 Kilogramo
Peso neto0.234 Kilogramo
Volumen0.281 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425077876
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm