Danfoss logo
Motor cable BFPM

CABLE DE MOTOR BFPM (255MM)

071N4211

CABLE DE MOTOR BFPM (255MM)

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónCABLE DE MOTOR BFPM (255MM)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosAccessories for Burner Components
Característica
Valor
Marcado CENo
Material DescriptionMotor cable BFPM 255mm
Product line02
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Tipo de productoAccesorios para BFPM

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.054 Kilogramo
Peso neto0.053 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.163 Litro
EAN/UPC5702425091896